PWS 7000
PWS 7102
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 950W IP55/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Número de producto:
12051010253
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Información sobre el producto "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
- Número de artículo
- 12051010253
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 1,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 950 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 950 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 10 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Número de artículo
- 12051010253
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 1,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
- 3241 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 50 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 16,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036036
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 19.69 inch x 7.87 inch x 5.433 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 280 mm
- B
- 463 mm
- C
- 112 mm
- D
- 37 mm
- E
- 904 mm
- F
- 340 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 950 mm
- Z
- 190 mm
- A
- 11.02 in
- B
- 18.19 in
- C
- 4.41 in
- D
- 1.47 in
- E
- 35.59 in
- F
- 13.39 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 37.4 in
- Z
- 7.48 in
Dimensiones