You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PWS 7032 300W 24VDC 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
  • Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
  • Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Datos técnicos
Número de artículo
12050380055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,31 A
Corriente de arranque a 50 Hz
1 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,0075 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
300 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
335 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
47 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
300 mm x 150 mm x 85 mm
Número de artículo
12050380055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,31 A
Corriente de arranque a 50 Hz
1 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,0075 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
1024 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
47 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
7 lb.
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.8 inch x 5.9 inch x 3.7 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 287.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 778.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.72 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 318.17 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 309.83 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 778.04 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 689.33 KB Download
785408505 Manual PWS 7032.pdf N/A pdf 3 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7032 300W 24VDC 7035

Dimensiones
X
150 mm
Y
300 mm
Z
93 mm
X
5.91 in
Y
11.81 in
Z
3.66 in