You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PWS 7062 115V NV 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
  • Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
  • Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Datos técnicos
Número de artículo
12050617055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,65 A
Corriente de arranque a 60 Hz
1,3 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,06 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
600 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
600 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
8 °C
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
82 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
140 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
6 kg
GTIN (EAN)
4061131035893
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
500 mm x 200 mm x 100 mm
Número de artículo
12050617055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,65 A
Corriente de arranque a 60 Hz
1,3 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,06 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
2047 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
46 °F
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
82 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
140 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
13 lb.
GTIN (EAN)
4061131035893
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
19.7 inch x 7.9 inch x 3.9 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.14 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 244.22 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.22 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 BHS N/A pdf 225.37 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V N/A pdf 269.86 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V N/A pdf 269.86 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7062 115V NV 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
440 mm
B
170 mm
C
150 mm
D
10 mm
E
465 mm
F
15 mm
X
200 mm
Y
500 mm
Z
100 mm
A
17.32 in
B
6.69 in
C
5.91 in
D
0.39 in
E
18.31 in
F
0.59 in
X
7.87 in
Y
19.69 in
Z
3.94 in