PWS 7332 L 3,2kW

Intercambiador de calor aire/agua 3.150 W
  • paso prolongado de aire
  • compatible con la serie de climatizadores DTS 9x41
  • no necesita mantenimiento
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • supervisión de temperatura integrada con contacto de alarma

montaje lateral

sistema de protección

sistema de protección

alarma de temperatura

control de temperatura

Datos técnicos

DatosPWS 7332 L
Tensión nominal ±10 %50/60 Hz CA
230 V
Capacidad frigorífica de 200 l/hW10/A353150 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura de entrada del agua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado de protección según EN 60529IP 55hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7332L pdf 280 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 370 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Cut-out (DXF)

  • inglés
zip 2,6 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWS 7332 L
Tensión nominal230 V CA
Número de artículo12053010063