PWS 7702 7kW

Intercambiador de calor aire/agua 7.000 W
  • no necesita mantenimiento
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • supervisión de temperatura integrada con contacto de alarma

montaje lateral

sistema de protección

control de temperatura

amplia distancia

Datos técnicos

DatosPWS 7702
Tensión nominal ±10 %50/60 Hz CA
400 V 3~230 V
Capacidad frigorífica de 500 l/hW10/A357000 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura de entrada del agua–15 … +55 °C / +5 … +131 °F
Grado de protección según EN 60529IP 55hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
CE DECLARATION pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ pdf 1,2 MB Download
Supplement PWS 7702 230V pdf 330 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 740 KB Descargar

Data sheet 400V

  • alemán
  • inglés
  • francés
pdf 1,2 MB Descargar

Abertura

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Modelo 3D 230V (STEP)

  • inglés
zip 1,9 MB Descargar

Modelo 3D 400V (STEP)

  • inglés
zip 1,6 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWS 7702
Tensión nominal400 V CA230 V CA
Número de artículo1205770205512057710055

Números de artículo para otros tipos a petición.