| Dane | PWS 71002 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | 50/60 Hz AC | 50/60 Hz AC | |
| 400 V 3~ | 230 V | ||
| Moc chłodzenia przy 600 l/h | W10/A35 | 10 000 W | |
| Temperatura otoczenia | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Temperatura wody przy ujściu | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 55 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.