PWS 7102 1kW

Wymiennik ciepła powietrze/woda 950 W
  • dwie klasy wydajności, zgodne z wycięciem jak dla modelu PWS 7062
  • możliwość kompletnego montażu na zewnątrz lub wewnątrz
  • urządzenie bezobsługowe; łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do sterowania temperaturą
  • zintegrowane monitorowanie temperatury ze stykiem alarmowym

montaż z boku

rodzaj ochrony

rodzaj ochrony

alarm temperatury

regulacja temperatury

Dane techniczne

DanePWS 7102
Napięcie znamionowe ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Moc chłodzenia przy 200 l/hW10/A35950 W
Temperatura otoczenia+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura wody przy ujściu+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV pdf 280 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V pdf 280 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 1,5 MB Do pobrania

Wycięcie

  • angielski
pdf 670 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,2 MB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 1,7 MB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPWS 7102
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC
Numer artykułu1205101005512051017055

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.