PWS 7102 1kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 950 W
  • ausschnittkompatibel zum PWS 7062
  • außen und innen vollständig an- oder einbaubar wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

Seitenanbau

Schutzart

schutzart auf Anfrage

Temperaturalarm

Temperatur- regelung

Technische Daten

DatenPWS 7102
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Kälteleistung bei 200 l/hW10/L35950 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV pdf 280 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V pdf 280 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 670 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 7102
Nennspannung230 V AC115 V AC
Artikelnummer1205101005512051017055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage 

Produktvorteile

  1. 1

    Prozesssicherheit

    • Hohe Luft- und Kühlleistung.
    • Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben.
    • Integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt.

  2. 2

    Hohe Widerstandsfähigkeit

    • Sehr hoher IP-Schutz (bis IP 65).
    • Einsetzbar unter aggressiven Umgebungsbedingungen.
    • Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort.

  3. 3

    Service- und Montagefreundlichkeit

    • Kompakte Bauweise.
    • Dichtung erfordert kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes.
    • Wartungsfrei.

  4. 4

    Robust

    Sehr robuste Konstruktion, für die härtesten Anwendungen geeignet.

  5. 5

    Wirtschaftlichkeit

    • Systemkompatibel mit Rückkühl­anlagen.
    • Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe.
    • Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung.