PWS 7000
PWS 71002
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 8333W IP55/NEMA 3R/4
400VAC 3~
Produktnummer:
12057802051
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Produktinformationen "PWS 71002 400V 3~ RAL"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
- Artikelnummer
- 12057802051
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 1,9 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 2,2 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 8,3 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 9,4 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 66 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 1,05 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1,45 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 4 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 8333 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 9306 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 200L)
- 10000 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 500L)
- 10000 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 4079 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 6930 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 73 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038573
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 1800 mm x 600 mm x 315 mm
- Artikelnummer
- 12057802051
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 1,9 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 2,2 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 8,3 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 9,4 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 66 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 1,05 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1,45 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 4 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 200L)
- 34121 btu/h
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 500L)
- 34121 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 4079 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 6930 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 161 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038573
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 70,9 zoll x 23,6 zoll x 12,4 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 182.94 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.94 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.65 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Supplement PWS 71002 400V | N/A | 389.65 KB | Download | |
| Supplement PWS 71002 400V | N/A | 389.65 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 795.38 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 71002 400V 3~ RAL
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 500 mm
- B
- 500 mm
- C
- 775 mm
- D
- 350 mm
- E
- 15 mm
- F
- 270 mm
- G
- 260 mm
- H
- 370 mm
- I
- 250 mm
- J
- 150 mm
- K
- 450 mm
- L
- 530 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1800 mm
- Z
- 315 mm
- A
- 19.69 in
- B
- 19.69 in
- C
- 30.51 in
- D
- 13.78 in
- E
- 0.59 in
- F
- 10.63 in
- G
- 10.24 in
- H
- 14.57 in
- I
- 9.84 in
- J
- 5.91 in
- K
- 17.72 in
- L
- 20.87 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 70.87 in
- Z
- 12.4 in
Abmessungen