Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 7332L 230V 7035"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
  • Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Technische Daten
Artikelnummer
12053010063
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,4 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,7 A
Einschaltstrom 50Hz
2,6 A
Einschaltstrom 60Hz
2 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,161 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,235 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
3150 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
706 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1200 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
35 kg
GTIN (EAN)
4061131036692
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1321 mm x 401 mm x 215 mm
Artikelnummer
12053010063
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
1,4 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,7 A
Einschaltstrom 50Hz
2,6 A
Einschaltstrom 60Hz
2 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,161 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,235 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 200L)
10748 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
706 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1200 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
77 lb.
GTIN (EAN)
4061131036692
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
53,1 zoll x 15,7 zoll x 7,5 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.21 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Produktdatenblatt DE pdf 359.77 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 750.48 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 2.54 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7332L N/A pdf 270.08 KB Download
Supplement PWS 7332L N/A pdf 270.08 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7332L 230V 7035

Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
700 mm
B
315 mm
C
220 mm
D
350 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
350 mm
I
58 mm
X
400 mm
Y
1350 mm
Z
190 mm
A
27,56 in
B
12,4 in
C
8,66 in
D
13,78 in
E
17,72 in
F
20,08 in
G
11,42 in
H
13,78 in
I
2,28 in
X
15,75 in
Y
53,15 in
Z
7,48 in