Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
  • Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Technische Daten
Artikelnummer
12051010253
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,4 A
Einschaltstrom 60Hz
1,8 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
4 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
950 W
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 200L)
950 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
10 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131036036
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Artikelnummer
12051010253
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,4 A
Einschaltstrom 60Hz
1,8 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 200L)
3241 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
50 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
16,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131036036
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
19,69 zoll x 7,87 zoll x 5,433 zoll

Technical Drawings

PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL

Mounting holes Ø 8 mm

Abmessungen
A
280 mm
B
463 mm
C
112 mm
D
37 mm
E
904 mm
F
340 mm
X
400 mm
Y
950 mm
Z
190 mm
A
11.02 in
B
18.19 in
C
4.41 in
D
1.47 in
E
35.59 in
F
13.39 in
X
15.75 in
Y
37.4 in
Z
7.48 in