PWS 7000
PWS 7502
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 4657W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Produktnummer:
12057410055
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Produktinformationen "PWS 7402 230V 50/60Hz 7035"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
- Artikelnummer
- 12057410055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 1,3 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 1,7 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 5,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 6,6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 57 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,295 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,385 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 4657 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 5200 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 853 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1450 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 31 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038108
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 1350 mm x 390 mm x 189 mm
- Artikelnummer
- 12057410055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 1,3 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 1,7 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 5,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 6,6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 57 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,295 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,385 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
- 17743 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 853 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1450 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 68,343 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038108
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 53,15 zoll x 15,354 zoll x 7,44 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 163.08 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 163.08 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.17 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 73x2/74x2 | N/A | 244.54 KB | Download | |
| Supplement PWS 73x2/74x2 | N/A | 244.54 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7402 230V 50/60Hz 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 440 mm
- B
- 711.5 mm
- C
- 180 mm
- D
- 20 mm
- E
- 455 mm
- F
- 420 mm
- G
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1400 mm
- Z
- 239 mm
- A
- 17.32 in
- B
- 28.01 in
- C
- 7.09 in
- D
- 0.79 in
- E
- 17.91 in
- F
- 16.54 in
- G
- 13.78 in
- X
- 18.11 in
- Y
- 55.12 in
- Z
- 9.41 in
Abmessungen