PWS 7000
PWS 7332
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 3150W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Produktnummer:
12053010190
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Produktinformationen "PWS 7332 230V 7035 IP65"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
- Artikelnummer
- 12053010190
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 1,1 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 1,6 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 5,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 6,6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,295 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,385 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 3150 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 3518 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 483 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 820 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 23 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036784
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 950 mm x 400 mm x 190 mm
- Artikelnummer
- 12053010190
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 1,1 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 1,6 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 5,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 6,6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,295 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,385 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 200L)
- 10748 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 483 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 820 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 51 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036784
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 37,4 zoll x 15,7 zoll x 7,5 zoll
Technische Daten