PWS 7000
PWS 7102
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 950W IP55/NEMA 3R/4
115VAC 7035
Produktnummer:
12051017055
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
Produktinformationen "PWS 7102 115V NV 7035"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Robuste Konstruktion - Industriegerechtes Design mit abnehmbarer Stahlhaube für einfachen Zugang
- Artikelnummer
- 12051017055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,697 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 1,4 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 48 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,082 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 950 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 200L)
- 950 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 153 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 260 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036227
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Artikelnummer
- 12051017055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,697 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 1,4 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 48 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,082 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, BTU, 200L)
- 3242 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 153 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 260 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 17 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036227
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 19,7 zoll x 7,9 zoll x 5,9 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 270.61 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.12 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 245.64 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 245.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7102 115V NV 7035
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
- A
- 440 mm
- B
- 170 mm
- C
- 150 mm
- D
- 10 mm
- E
- 465 mm
- F
- 15 mm
- X
- 200 mm
- Y
- 500 mm
- Z
- 150 mm
- A
- 17,32 in
- B
- 6,69 in
- C
- 5,91 in
- D
- 0,39 in
- E
- 18,31 in
- F
- 0,59 in
- X
- 7,87 in
- Y
- 19,69 in
- Z
- 5,91 in
Abmessungen