PWS 7102 1kW

空气/水 热交换器 950 W
  • 两种性能等级,开孔尺寸兼容PWS 7062
  • 柜内柜外,皆可安装
  • 安装开孔无需任何额外密封
  • 内置温控器和电磁阀,实现高效温控
  • 同时内置温度监控和报警装置

侧装

系统防护等级

系统防护等级

温度报警

温度控制

技术数据

参数PWS 7102
额定电压 ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
制冷量 200 l/hW10/A35950 W
环境温度范围+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
水出口温度+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
系统防护等级遵循EN 60529IP 55如按厂家规定使用,面向机柜

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Manual PWx pdf 1.5 MB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV pdf 280 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V pdf 280 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 250 KB 下载

开孔

  • 英语
pdf 670 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.2 MB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.7 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 240 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PWS 7102
额定电压230 V AC115 V AC
物料号1205101005512051017055

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。