PWS 7102 1кВт

Воздухо-водяной теплообменник 950 Вт
  • два класса производительности, монтажный вырез совместим с PWS 7062
  • устанавливается внутри и вне помещений
  • не требуют сервисного обслуживания, уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
  • встроенные термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

навесной монтаж

степень защиты

степень защиты

оповещение о перегреве

контроль температуры

Технические характеристики

ДанныеPWS 7102
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 60 Гц
230 В115 В
Мощность охлаждения при 200 л/чW10/A35950 Вт
Температура окружающей среды+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты согласно EN 60529IP 55по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV pdf 280 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V pdf 280 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 260 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 580 KB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 670 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,2 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,7 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPWS 7102
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC
Заказной номер1205101005512051017055

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.