PWS 7702 7кВт

Воздухо-водяные теплообменники 7.000 Вт
  • два класса производительности, совместимые монтажные вырезы
  • не требуют технического обслуживания
  • уплотнение не требует обработки монтажного выреза
  • встроенные термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

навесной монтаж

степень защиты

контроль температуры

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

Технические характеристики

ДанныеPWS 7702
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400 В 3~230 В
Мощность охлаждения при 500 л/чW10/A357000 Вт
Температура окружающей+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе–15 … +55 °C / +5 … +131 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ pdf 1,2 MB Download
Supplement PWS 7702 230V pdf 330 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 580 KB Загрузить

Data sheet 400V

  • немецкий
  • английский
  • французский
pdf 1,2 MB Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 750 KB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

3D-модель 230B (STEP)

  • английский
zip 1,9 MB Загрузить

3D-модель 400B (STEP)

  • английский
zip 1,6 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,7 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPWS 7702
Рабочее напряжение400 В AC230 В AC
Заказной номер1205770205512057710055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.