PWS 7702 7kW

Scambiatore di calore aria/acqua 7.000 W
  • Non richiede manutenzione
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato e valvola elettromagnetica per la regolazione della temperatura
  • Controllo integrato della temperatura con contatto di allarme

montaggio laterale

grado di protezione

controllo della temperatura

ampia distanza ingresso / uscita

Dati tecnici

DatiPWS 7702
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
Capacità refrigerante a 500 l/hW10/A357000 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura mandata acqua–15 … +55 °C / +5 … +131 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ pdf 1,2 MB Download
Supplement PWS 7702 230V pdf 330 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 740 KB Download

Data sheet 400V

  • tedesco
  • inglese
  • francese
pdf 1,2 MB Download

Dima

  • inglese
pdf 170 KB Download

Modello 3D 230V (STEP)

  • inglese
zip 1,9 MB Download

Modello 3D 400V (STEP)

  • inglese
zip 1,6 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 240 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 7702
Tensione nominale400 V AC230 V AC
Codice articolo1205770205512057710055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.