PWS 71302 12.5kW

Scambiatore di calore aria/acqua 12500 W

• Cover in acciaio, facilmente verniciabile
• Esente da manutenzione
• Guarnizione di montaggio pratica, senza necessità di complesse rilavorazioni del foro di montaggio
• Termostato e valvola elettromagnetica integrati per il controllo della temperatura
• Monitoraggio della temperatura integrato con contatto di allarme
• Elevate prestazioni grazie a una bassa portata e a una ridotta perdita di carico

montaggio laterale

grado di protezione

ampia distanza ingresso / uscita

controllo della temperatura

allarme di temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 71302
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Capacità frigorifera a 780 l/hW10/A3512,500 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura di ingresso dell’acqua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Gradi di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l’armadio elettrico
se utilizzato secondo le indicazioni del produttore

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71302 230V EREM pdf 300 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 270 KB Download

Dima di montaggio

pdf 63 KB Download

File modello 3D STEP

zip 3,6 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 71302
Tensione nominale230 V AC
Codice articolo12057910055

Codici articolo per altri modelli su richiesta.