You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
  • Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Dati tecnici
Numero articolo
12051010253
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,4 A
Corrente di spunto 60 Hz
1,8 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
4 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
950 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
950 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
10 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131036036
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Numero articolo
12051010253
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 60Hz
0,4 A
Corrente di spunto 60 Hz
1,8 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
4 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
3241 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
50 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
16,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131036036
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
19.69 inch x 7.87 inch x 5.433 inch

Technical Drawings

PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
280 mm
B
463 mm
C
112 mm
D
37 mm
E
904 mm
F
340 mm
X
400 mm
Y
950 mm
Z
190 mm
A
11.02 in
B
18.19 in
C
4.41 in
D
1.47 in
E
35.59 in
F
13.39 in
X
15.75 in
Y
37.4 in
Z
7.48 in