PWS 7000
PWS 71302
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 10000W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Codice prodotto:
12057910055
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Info sui prodotti "PWS 71302 230V 7035 "
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
- Numero articolo
- 12057910055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 2,37 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 2,36 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 2,48 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 2,48 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 66 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,82 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1,2 W
- Tipo pre-fusibile
- T
- Valore del fusibile
- 4 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 10000 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 11167 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 780 L)
- 12500 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 780 L)
- 12500 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 3396 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 5770 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 85 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131251187
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 2000 mm x 600 mm x 400 mm
- Numero articolo
- 12057910055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 2,37 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 2,36 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 2,48 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 2,48 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 66 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,82 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1,2 W
- Tipo pre-fusibile
- T
- Valore del fusibile
- 4 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 780 L)
- 42651 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 3396 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 5770 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 176 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131251187
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 78.8 inch x 23.6 inch x 15.7 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 266.15 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 266.15 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.39 MB | Download |
| Supplement PWS 71302 230V | N/A | 296.9 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 795.38 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 708.12 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 71302 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 598 mm
- Y
- 2000 mm
- Z
- 399 mm
- X
- 23.54 in
- Y
- 78.74 in
- Z
- 15.71 in
Dimensioni