PWS 7000
PWS 7102
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 950W IP55/NEMA 3R/4
230VAC
Codice prodotto:
12051010251
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Info sui prodotti "PWS 7102 230V AC 50/60 NV RAL UL"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
- Numero articolo
- 12051010251
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,35 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,52 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 1,5 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,8 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 48 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,082 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,09 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 950 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1061 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 153 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 260 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036029
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Numero articolo
- 12051010251
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 0,35 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,52 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 1,5 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,8 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 48 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,082 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,09 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 3241 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 153 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 260 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 17 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036029
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch
Dati tecnici