You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWS 7702 230V 7035"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
  • Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Dati tecnici
Numero articolo
12057710055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
2,4 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
3,2 A
Corrente di spunto 50 Hz
9,2 A
Corrente di spunto 60 Hz
12 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,52 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,68 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
4 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
6022 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
6724 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 500 L)
7000 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
8 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
2646 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
4495 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
58 kg
GTIN (EAN)
4061131038405
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
1800 mm x 460 mm x 310 mm
Numero articolo
12057710055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
2,4 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
3,2 A
Corrente di spunto 50 Hz
9,2 A
Corrente di spunto 60 Hz
12 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,52 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,68 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
4 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 500 L)
23885 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
46 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
2646 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
4495 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
128 lb.
GTIN (EAN)
4061131038405
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
70.9 inch x 18.1 inch x 12.2 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 317.43 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 317.43 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 557.24 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Supplement PWS 7702 230V N/A pdf 323.86 KB Download
Supplement PWS 7702 230V N/A pdf 323.86 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 795.38 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7702 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
525 mm
B
910 mm
C
210 mm
D
65 mm
E
442.5 mm
F
433.5 mm
G
410 mm
H
350 mm
X
460 mm
Y
1800 mm
Z
310 mm
A
20.67 in
B
35.83 in
C
8.27 in
D
2.56 in
E
17.42 in
F
17.07 in
G
16.14 in
H
13.78 in
X
18.11 in
Y
70.87 in
Z
12.2 in