You are currently viewing content for: Seychelles · italiano

Info sui prodotti "PWS 7402 230V 50/60Hz 7035"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
  • Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Dati tecnici
Numero articolo
12057410055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,3 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,7 A
Corrente di spunto 50 Hz
5,8 A
Corrente di spunto 60 Hz
6,6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
57 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,295 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,385 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
4657 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
5200 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
8 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
853 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1450 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
31 kg
GTIN (EAN)
4061131038108
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
1350 mm x 390 mm x 189 mm
Numero articolo
12057410055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,3 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,7 A
Corrente di spunto 50 Hz
5,8 A
Corrente di spunto 60 Hz
6,6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
57 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,295 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,385 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
17743 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
46 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
853 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1450 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
68,343 lb.
GTIN (EAN)
4061131038108
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
53.15 inch x 15.354 inch x 7.44 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 163.02 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 163.02 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.17 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 73x2/74x2 N/A pdf 244.54 KB Download
Supplement PWS 73x2/74x2 N/A pdf 244.54 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7402 230V 50/60Hz 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
440 mm
B
711.5 mm
C
180 mm
D
20 mm
E
455 mm
F
420 mm
G
350 mm
X
460 mm
Y
1400 mm
Z
239 mm
A
17.32 in
B
28.01 in
C
7.09 in
D
0.79 in
E
17.91 in
F
16.54 in
G
13.78 in
X
18.11 in
Y
55.12 in
Z
9.41 in