You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWS 7332L 230V 7035"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
  • Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Dati tecnici
Numero articolo
12053010063
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,4 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,7 A
Corrente di spunto 50 Hz
2,6 A
Corrente di spunto 60 Hz
2 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,161 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,235 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3150 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
8 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
706 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
35 kg
GTIN (EAN)
4061131036692
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
1321 mm x 401 mm x 215 mm
Numero articolo
12053010063
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,4 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,7 A
Corrente di spunto 50 Hz
2,6 A
Corrente di spunto 60 Hz
2 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,161 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,235 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
10748 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
46 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
706 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
77 lb.
GTIN (EAN)
4061131036692
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
53.1 inch x 15.7 inch x 7.5 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.21 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Scheda prodotto DE pdf 359.77 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 750.48 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 2.54 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7332L N/A pdf 270.08 KB Download
Supplement PWS 7332L N/A pdf 270.08 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7332L 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensioni
A
700 mm
B
315 mm
C
220 mm
D
350 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
350 mm
I
58 mm
X
400 mm
Y
1350 mm
Z
190 mm
A
27.56 in
B
12.4 in
C
8.66 in
D
13.78 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
13.78 in
I
2.28 in
X
15.75 in
Y
53.15 in
Z
7.48 in