You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWS 7332 230V 7035 IP65"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
  • Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Dati tecnici
Numero articolo
12053010190
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,1 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,6 A
Corrente di spunto 50 Hz
5,8 A
Corrente di spunto 60 Hz
6,6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,295 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,385 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3150 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3518 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
483 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
820 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
23 kg
GTIN (EAN)
4061131036784
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
950 mm x 400 mm x 190 mm
Numero articolo
12053010190
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Consumo massimo di corrente 50Hz
1,1 A
Consumo massimo di corrente 60Hz
1,6 A
Corrente di spunto 50 Hz
5,8 A
Corrente di spunto 60 Hz
6,6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,295 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,385 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
10748 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
483 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
820 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
51 lb.
GTIN (EAN)
4061131036784
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
37.4 inch x 15.7 inch x 7.5 inch