PWS 7000
PWS 71002
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 8333W IP55/NEMA 3R/4
400VAC 3~ 7035
Codice prodotto:
12057802055
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Info sui prodotti "PWS 71002 400V~ 7035"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
- Numero articolo
- 12057802055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 1,9 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 2,2 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 8,3 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 9,4 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 66 dB(A)
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1,05 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1,45 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 4 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 8333 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 9306 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 10000 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 500 L)
- 10000 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 8 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 4079 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 6930 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 73 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038580
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1800 mm x 600 mm x 315 mm
- Numero articolo
- 12057802055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Consumo massimo di corrente 50Hz
- 1,9 A
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 2,2 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 8,3 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 9,4 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 66 dB(A)
- Numero di fasi
- 3
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1,05 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1,45 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 4 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
- 34121 btu/h
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 500 L)
- 34121 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 46 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 4079 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 6930 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 161 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038580
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 70.9 inch x 23.6 inch x 12.4 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 182.88 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.88 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.65 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Supplement PWS 71002 400V | N/A | 389.65 KB | Download | |
| Supplement PWS 71002 400V | N/A | 389.65 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 795.38 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 71002 400V~ 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 500 mm
- B
- 500 mm
- C
- 775 mm
- D
- 350 mm
- E
- 15 mm
- F
- 270 mm
- G
- 260 mm
- H
- 370 mm
- I
- 250 mm
- J
- 150 mm
- K
- 450 mm
- L
- 530 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1800 mm
- Z
- 315 mm
- A
- 19.69 in
- B
- 19.69 in
- C
- 30.51 in
- D
- 13.78 in
- E
- 0.59 in
- F
- 10.63 in
- G
- 10.24 in
- H
- 14.57 in
- I
- 9.84 in
- J
- 5.91 in
- K
- 17.72 in
- L
- 20.87 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 70.87 in
- Z
- 12.4 in
Dimensioni