You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PWS 7032 300W 24VDC 7035"

L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.

  • Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
  • Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
  • Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
  • Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
  • Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Dati tecnici
Numero articolo
12050380055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,31 A
Corrente di spunto 50 Hz
1 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,0075 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Pressione di utilizzo consentita (bar)
10 bar
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
300 W
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
335 W
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
47 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
1-70 °C
Peso del prodotto (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (mm)
300 mm x 150 mm x 85 mm
Numero articolo
12050380055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Consumo massimo di corrente 50Hz
0,31 A
Corrente di spunto 50 Hz
1 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,0075 W
Tipo pre-fusibile
gG
Valore del fusibile
2 A
Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
1024 btu/h
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Intervallo di tensione (CC)
21.6-26.4 V
Tipo di tensione
DC
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
47 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
34-158 °F
Peso del prodotto (lb.)
7 lb.
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensioni del prodotto (pollici)
11.8 inch x 5.9 inch x 3.7 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 287.16 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.16 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 778.04 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.72 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 318.17 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 309.83 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 778.04 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 689.33 KB Download
785408505 Manual PWS 7032.pdf N/A pdf 3 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7032 300W 24VDC 7035

Dimensioni
X
150 mm
Y
300 mm
Z
93 mm
X
5.91 in
Y
11.81 in
Z
3.66 in