PWS 7000
PWS 7062
Scambiatore di calore aria/acqua Montaggio laterale 600W IP55/NEMA 3R/4
115VAC 7035
Codice prodotto:
12050617055
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
Info sui prodotti "PWS 7062 115V NV 7035"
L'impiego degli scambiatori di calore aria/acqua Pfannenberg è particolarmente indicato in presenza di temperature ambientali elevate o in ambienti particolarmente oleosi o aggressivi.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
Funzionamento senza necessità di manutenzione ed emissioni acustiche estremamente ridotte. Campi di applicazione ideali ovunque le macchine o i processi produttivi siano raffreddati con acqua temperata e l'acqua sia quindi già disponibile.
- Controllo preciso della temperatura - Il termostato e l'elettrovalvola integrati garantiscono potenzialità refrigeranti accurate
- Affidabilità in condizioni ambientali estreme - L'utilizzo avviene in sicurezza a temperature ambiente fino a 70 °C
- Accessibilità per la manutenzione - Il facile accesso ai componenti del ventilatore e della valvola semplifica la manutenzione
- Cover in acciaio verniciabile - La resistente cover in acciaio può essere facilmente verniciata per adattarsi ai colori dell'armadio o a quelli aziendali
- Struttura robusta - Tipo di costruzione di livello industriale con cover in acciaio rimovibile per un facile accesso
- Numero articolo
- 12050617055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,65 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,3 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 48 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,06 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Pressione di utilizzo consentita (bar)
- 10 bar
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 600 W
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 600 W
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 8 °C
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 82 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 140 m³/h
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131035893
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 500 mm x 200 mm x 100 mm
- Numero articolo
- 12050617055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Consumo massimo di corrente 60Hz
- 0,65 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 1,3 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 48 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,06 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 2 A
- Potenza di raffreddamento a W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
- 2047 btu/h
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 46 °F
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 82 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 140 m³/h
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 34-158 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 13 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131035893
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 19.7 inch x 7.9 inch x 3.9 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.14 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 244.22 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.22 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 373.8 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 BHS | N/A | 225.37 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7062 115V NV 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 440 mm
- B
- 170 mm
- C
- 150 mm
- D
- 10 mm
- E
- 465 mm
- F
- 15 mm
- X
- 200 mm
- Y
- 500 mm
- Z
- 100 mm
- A
- 17.32 in
- B
- 6.69 in
- C
- 5.91 in
- D
- 0.39 in
- E
- 18.31 in
- F
- 0.59 in
- X
- 7.87 in
- Y
- 19.69 in
- Z
- 3.94 in
Dimensioni