PWS 7332 L 3,2kW

Scambiatore di calore aria/acqua 3.150 W
  • Lunga conduzione dell’aria
  • Dima compatibile con la serie di condizionatori DTS 9x41
  • Non richiede manutenzione
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato e valvola elettromagnetica per la regolazione della temperatura
  • Controllo integrato della temperatura con contatto di allarme

montaggio laterale

grado di protezione

grado di protezione

allarme di temperatura

controllo della temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 7332 L
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Capacità refrigerante a 200 l/hW10/A353150 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura mandata acqua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione
secondo EN 60529
IP 55verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7332L pdf 280 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 770 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,3 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 240 KB Download

Cut-out (DXF)

  • inglese
zip 2,6 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 7332 L
Tensione nominale230 V AC
Codice articolo12053010063