PWS 7062 0,6kW

Scambiatore di calore aria/acqua 600 W
  • Dima compatibile con PWS 7102
  • Possibilità di montaggio completo a superficie o a incasso, sia esterno che interno
  • Non richiede manutenzione
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato e valvola elettromagnetica per la regolazione della temperatura
  • Controllo integrato della temperatura con contatto di allarme

montaggio laterale

grado di protezione

grado di protezione

allarme di temperatura

controllo della temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 7062
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Capacità refrigerante a 200 l/hW10/A35600 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura mandata acqua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione secondo EN 60529IP 55verso l’armadio elettrico,
se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 spec pdf 250 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV pdf 280 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V pdf 280 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 250 KB Download

Dima

  • inglese
pdf 670 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,2 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 240 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 7062
Tensione nominale230 V AC115 V AC
Codice articolo1205061005512050617055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.