PWS 7152 1,5kW

Scambiatore di calore aria/acqua 1.500 W
  • Dima compatibile con PWS 7332
  • Possibilità di montaggio completo a superficie o a incasso, sia esterno che interno
  • Non richiede manutenzione
  • Guarnizione facile da montare che non richiede complicati adattamenti dell’apertura di montaggio
  • Termostato integrato e valvola elettromagnetica per la regolazione della temperatura
  • Controllo integrato della temperatura con contatto di allarme

montaggio laterale

grado di protezione

grado di protezione

allarme di temperatura

controllo della temperatura

Dati tecnici

DatiPWS 7152
Tensione nominale ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Capacità refrigerante a 200 l/hW10/A351500 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura mandata acqua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado di protezione secondo EN 60529IP 55verso l’ambiente, se usato come da specifica

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7152 / 7332 pdf 310 KB Download
Supplement PWS 7152/ 7332 115V pdf 510 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 210 KB Download

Dima

  • inglese
pdf 270 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 880 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 1,7 MB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 240 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePWS 7152
Tensione nominale230 V AC115 V AC
Codice articolo1205151005512051517055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.