PWS 7152 1,5kW

Luft-/Wasser-Wärmetauscher 1500 W
  • ausschnittkompatibel zum PWS 7332
  • außen und innen vollständig an- oder einbaubar
  • wartungsfrei
  • montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes
  • integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung
  • integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt

Seitenanbau

Schutzart

schutzart auf Anfrage

Temperaturalarm

Temperatur- regelung

Technische Daten

DatenPWS 7152
Nennspannung ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
Kälteleistung bei 200 l/hW10/L351500 W
Umgebungstemperatur+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Wasservorlauftemperatur+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Schutzart nach EN 60529IP 55gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7152 / 7332 pdf 310 KB Download
Supplement PWS 7152/ 7332 115V pdf 510 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 210 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 880 KB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 270 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,7 MB Download

Bestellung

BestelldatenPWS 7152
Nennspannung230 V AC115 V AC
Artikelnummer1205151005512051517055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage