PWS 7332 L 3.2kW

空气/水 热交换器 3150 W
  • 长空气通道,有效消除热电
  • 兼容DTS 9X41机柜空调
  • 经济耐用,无需保养
  • 安装开孔无需任何额外密封
  • 内置温控器和电磁阀,实现高效温控
  • 同时内置温度监控和报警装置

侧装

系统防护等级

系统防护等级

温度报警

温度控制

技术数据

参数PWS 7332 L
额定电压 ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V
制冷量 200 l/hW10/A353150 W
环境温度范围+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
水出口温度+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
系统防护等级遵循EN 60529IP 55如按厂家规定使用,面向机柜

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Manual PWx pdf 1.5 MB Download
Supplement PWS 7332L pdf 280 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 190 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.3 MB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.7 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 240 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PWS 7332 L
额定电压230 V AC
物料号12053010063