PWI/PWS 6302 3kW

εCOOL空气/水热交换器 3000 W

PWI:侧装或门装的半嵌入式
PWS:侧装或门装的壁挂式机柜空调

  • 坚实:钢罩,轻松喷漆
  • 提供最高安全度和能源效率
  • 开孔尺寸兼容εCOOL系统,例如针对空气/空气热交换器和机柜空调
  • 半嵌入式 型号PWI通过即装系统轻松安装
  • 经济耐用,无需保养
  • 内置温控器和电磁阀,实现高效温控
  • 同时内置温度监控和报警产品
  • VARIANT: 顶部的水连接(PWx 6000T)

半嵌入式安装(PWI)

侧装(PWS)

系统防护等级

高EER/节能

温度报警

温度控制

进出风口长距离

开孔兼容DT | 空气/空气产品

免工具安装(PWI)

技术数据

参数PWI/PWS 6302
额定电压 ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC
400 V230 V115 V
制冷量 400 l/hW10/A353000 W
环境温度范围+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
水出口温度> +2 … +35 °C / +34 … +95 °F
系统防护等级遵循EN 60529IP 55如按厂家规定使用,面向机柜

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Short operat. instruction pdf 1.0 MB Download
Op. inst. PWx 6302 115V 230V pdf 6.6 MB Download
Op. inst. PWx 6302T 230V pdf 6.6 MB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V pdf 6.9 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

顶部的水连接(PWx6000T)带有连接套件

Pfannenberg空气/水交换器的应用实例,包括顶部包含水的可选连接套件。

  • 英语
pdf 4.1 MB 下载

开孔 PWI (DXF)

  • 英语
zip 7.0 KB 下载

开孔 PWS (DXF)

  • 英语
zip 11 KB 下载

3D模型 PWI (STEP)

  • 英语
zip 1.6 MB 下载

3D模型 PWS (STEP)

  • 英语
zip 3.4 MB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.7 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 390 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息水连接PWI 6302
额定电压 400 V230 V115 V
产品编号128933090551289330105512893304055
产品编号顶部 12893301155 
订购信息水连接PWS 6302
额定电压 400 V230 V115 V
产品编号128833090551288330105512883304055

如果您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

视频

推出εCOOL机柜空调 (DTI/DTS/DTT 6xxx)。

产品优点

  1. 1

    流程可靠性

    • 高风量和制冷量。
    • 热负载不会转移至环境空气。
    • 同时内置温度监控和报警产品。

  2. 2

    高弹性

    • 极高IP防护等级(高达 IP 65)。
    • 极端环境条件下可用。
    • 不受安装地环境温度影响。

  3. 3

    检修和安装友好

    • 紧凑设计。
    • 安装开孔无需任何额外密封。
    • 经济耐用,无需保养。

  4. 4

    轻松安装

    免工具夹紧系统,用于半嵌入式型号PWI。

  5. 5

    高效率

    提供最高安全度和能源效率。

  6. 6

    开孔兼容

    εCOOL系统,例如针对空气/空气热交换器和机柜空调。

  7. 7

    钢罩

    盖为不锈钢,因此可轻松涂色。

  8. 8

    经济实惠

    • 系统兼容制冷机。
    • 可集成于现有冷却回路。
    • 内置温控器和电磁阀,实现节能温控。