PWS 3202 2.1kW

空气/水 热交换器 2100 W
  • 坚固,工业结构,含可拆卸钢 罩
  • 防止渗水的气流通道设计
  • 内置温控器和电磁阀,实现高效温控
  • 开孔尺寸兼容DTS 3261/3281

侧装

NEMA 3R/4

NEMA类型12

温度控制

进出风口长距离

技术数据

参数PWS 3202 (NEMA 3R/4)PWS 3202 (NEMA 4/4X)
额定电压 ±10 %50/60 Hz AC60 Hz AC50/60 Hz AC60 Hz AC
230 V115 V230 V115 V
制冷量 450 l/hW10/A352100 W
环境温度范围+2 … +65 °C / +36 … +149 °F
水出口温度+2 … +35 °C / +36 … +95 °F
系统防护等级遵循NEMA如按厂家规定使用,面向机柜

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 220 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.7 MB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UKCA 符合性声明

  • 英语
pdf 160 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PWS 3202 (NEMA 3R/4)PWS 3202 (NEMA 4/4X)
额定电压230 V115 V230 V115 V
物料号12358320045123583100451235832004812358310048

如果您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。