PF 32.000

过滤风扇
  • 3类安装尺寸,风量高达110 m³/h
  • 系统防护等级IP 54、IP 55,NEMA 12
  • 通过UL,cUL认证
  • 抗紫外线 (IP 55类型, RAL 7035)
  • 排气过滤器现已有更快供货组合:14个一组

尺寸

免工具过滤垫更换

免工具安装

黑色/RAL 9011

加拿大标准协会

欧亚合规

加拿大和美国UL认可

CE标记 - 完全符合EU指令

NEMA类型12

系统防护等级

系统防护等级

加拿大和美国UL列名

技术数据

参数PF 32.000
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
无阻力风量IP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G4
IP 55G4
温度范围–40 … +55 °C
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2.4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 550 KB 下载

畫畫 AC (IGES)

  • 英语
zip 3.2 MB 下载

3D模型 AC (STEP)

  • 英语
zip 2.4 MB 下载

畫畫 DC (IGES)

  • 英语
zip 3.8 MB 下载

3D模型 DC (STEP)

  • 英语
zip 3.0 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 150 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息ACPF 32.000
系统防护等级额定电压230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
订购信息DCPF 32.000
系统防护等级额定电压24 V DC48 V DC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

过滤垫(5片/包)IP 54IP 55
订单号1861160003118611600035
规格170 x 170 mm166 x 156 mm