PF 42.500

过滤风扇
  • 4类安装尺寸,风量高达160 m³>/h
  • 两种性能等级,开孔兼容
  • 系统防护IP 54、IP 55,NEMA 12
  • 通过UL,cUL认证
  • 抗紫外线 (IP 55类型, RAL 7035)
  • 开孔兼容安装尺寸为4类的第三代产品
  • 排气过滤器现已有更快供货组合:24个一组

尺寸

免工具过滤垫更换

免工具安装

黑色/RAL 9011

系统防护等级

系统防护等级

NEMA类型12

加拿大标准协会

CE标记 - 完全符合EU指令

欧亚合规

加拿大和美国UL认可

加拿大和美国UL列名

技术数据

参数PF 42.500
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
无阻力风量IP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G4
IP 55G4
温度范围–40 … +55 °C
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 550 KB 下载

操作說明

  • 英语
pdf 2.0 MB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 6.2 MB 下载

畫畫 (IGES)

  • 英语
zip 3.9 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 150 KB 下载

符合性声明

  • 英语
  • 德语
pdf 330 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息ACPF 42.500
系统防护等级额定电压230 V AC115 V AC
IP 54物料号1164210105511642151055
IP 55物料号1164210305511642153055
订购信息DCPF 42.500
系统防护等级额定电压12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54物料号116428510551164280105511642701055
IP 55物料号116428530551164280305511642703055

如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

过滤垫(5片/包)IP 54IP 55 订单号1861160003218611600036 规格216 x 216 mm212 x 200 mm