参数 | PF 67.000 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
无阻力风量 | IP 54 | 845 / 875 m³/h | ||
IP 55 | 925 / 950 m³/h | |||
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G3 | ||
IP 55 | G4 | |||
温度范围 | –40 … +55 °C | |||
颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
参数 | PF 67.000 | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
无阻力风量 | IP 54 | 845 / 875 m³/h | ||
IP 55 | 925 / 950 m³/h | |||
过滤垫质量等级遵循EN 779 | IP 54 | G3 | ||
IP 55 | G4 | |||
温度范围 | –40 … +55 °C | |||
颜色 | RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色 |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
Conformity PF/PFA 4th Gen. | 47 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf | 32 KB | Download | |
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | 2.4 MB | Download | |
Supplem. PFx spare filter mat | 470 KB | Download | |
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP | 7.0 MB | Download | |
30167-970_PF 6x000_AC_400V_PDG.STEP | 7.7 MB | Download | |
Filter 284x284 IP54/Type12 | 30 KB | Download | |
Fluted filter 279x264 IP55 | 32 KB | Download | |
Recom. of filter mat exchange | 43 KB | Download |
在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。
订购信息 | PF 67.000 | |||
---|---|---|---|---|
系统防护等级 | 额定电压 | 400 / 460 V 3~ AC | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | 物料号 | 11667022055 | 11667102055 | 11667152055 |
IP 55 | 物料号 | 11667023055 | 11667103055 | 11667153055 |
如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。