针对严苛环境而制造。

水果蔬菜装罐时产生的酸性蒸汽、肉类加工期间的易燃硫化氢、面包房通常存在的面粉和冷凝水 - 敏感控制技术需加以保护,以抵御各种状况。

我们的免保养3系机柜空调为IP 56防护等级,满足最恶劣的环境。它们可提供防腐蚀拉绒不锈钢保护罩,有环氧涂层铜管和冷凝器;有效抵御碱性溶液和酸。作为高温型号,它们还适用于温度高达60 °C的热烘焙环境。

在肉类加工行业,紧凑坚固的Rack系列制冷机负责冷却搅拌室。它们可针对冷水供给提供节省空间的独立解决方案。

定制解决方案。

在非常严苛的测试区域,我们的免保养εCOOL 空气/水热交换器和EB系列制冷机均是富有成本效益的系统解决方案,且可独立运行,不受环境空气影响。