Construidos para entornos adversos.
Los vapores ácidos que se producen al enlatar las frutas y hortalizas, el sulfuro de hidrógeno inflamable que aparece durante el procesamiento de la carne; la harina y la condensación que con frecuencia están presentes en las panaderías: la tecnología de control sensible requiere protección frente a diversos factores.
Con protección IP 56, nuestros climatizadores de la serie 3 sin mantenimiento se adecuan a los entornos más hostiles. Están disponibles con una cubierta protegida contra la corrosión de acero inoxidable pulido en seco con tubos de cobre y condensadores revestidos de epoxi; ofrecen una protección fiable frente a las soluciones alcalinas y los ácidos. Como modelo adecuado para altas temperaturas, también se puede utilizar en entornos de cocción con temperaturas que van hasta los 60 ºC.
En la industria de procesamiento de carnes, los refrigeradores compactos y robustos de la serie Rack se utilizan en las cámaras mezcladoras. Para la provisión de agua fría cuentan con un espacio separado para ahorrar lugar.
Soluciones a medida.
En áreas predominantemente exigentes, nuestros intercambiadores de calor aire/agua εCOOL sin mantenimiento y los refrigeradores de la serie EB son soluciones de sistema rentables que funcionan de manera independiente del aire ambiente.