A prueba de polvo e impermeable: dispositivos de señalización con sistema de protección IP 66 (y superiores).

Los dispositivos de señalización funcionan en condiciones ambientales muy difíciles en las industrias de la construcción y de la madera, en la fabricación de vidrio, plástico y productos farmacéuticos, y en muchas áreas de la industria alimenticia.

En los casos en que las materias primas no se utilicen enteras y el proceso genere polvo, vapor o emanaciones; o en zonas de trabajo y de producción que se limpien regularmente con agua, los dispositivos de señalización deben estar protegidos contra el ingreso de cuerpos extraños.

Nuestros dispositivos de señalización con sistema de protección IP 66 (y superiores) cumplen con los requisitos más exigentes en estas áreas de aplicación. Impiden totalmente el paso del polvo y también resisten inundaciones y chorros potentes de agua. Tienen funcionalidad excepcional en exigentes aplicaciones en interiores y en ambientes exteriores en condiciones difíciles.

Productos relacionados