Resistentes al agua de mar, no se corroen: dispositivos de señalización para aplicaciones cercanas a la costa y en alta mar.
El uso a bordo de buques, en puertos o en parques eólicos cercanos a la costa es especialmente exigente con respecto a la calidad de sus materiales y mano de obra.
Los plásticos de alta calidad y los altos índices de protección IP proporcionan componentes electrónicos con una protección óptima contra el aire agresivo y salado, y el contacto con el agua.

Las versiones con alojamiento de aluminio están protegidas de forma segura contra la corrosión por una aleación resistente al agua de mar con bajo contenido de cobre.
Pfannenberg ostenta su orgullosa tradición de seguridad en alta mar, en la protección de las personas, las máquinas y el medio ambiente. Incluso el crucero más grande del mundo, The Harmony of the Seas, cuenta con dispositivos de señalización Pfannenberg.