Résistants à l'eau de mer et à la corrosion : Appareils de signalisation pour les applications sur les côtes ou au large.
L'utilisation à bord des navires, dans les ports ou dans les parcs éoliens littoraux répond aux exigences particulières de qualité des matériaux et de fabrication.
Les classifications du plastique de haute qualité et de la protection IP élevée fournissent aux composants électroniques une protection optimale contre l'air salé agressif et contre le contact avec l'eau.

La fiabilité de la protection contre la corrosion des versions avec boîtier en aluminium est obtenue grâce à un alliage à la faible teneur en cuivre résistant à l'eau de mer.
Pfannenberg bénéficie d'une fière tradition de sécurité en hautes mers par la protection des personnes, des machines et de l'environnement. Même le plus grand paquebot de croisière du monde, le Harmony of the Seas, arbore les appareils de signalisation Pfannenberg.