Conçus pour des environnements hostiles.
Vapeurs acides produites par la mise en boîte de fruits et légumes, acide sulfhydrique inflammable émis pendant la transformation de la viande, farine et condensat souvent présents dans les boulangeries, la technologie sensible du contrôle doit être protégée contre de nombreux facteurs.
Avec leur protection IP 56, nos climatiseurs sans entretien de la série 3 répondent aux environnements les plus rigoureux. Ils sont fournis avec un capot en acier inoxydable brossé protégé contre la corrosion, avec des tuyaux en cuivre enduits d'époxy et des condensateurs ; ils offrent une protection fiable contre les solutions alcalines et les acides. La version résistante aux hautes températures se prête également à être utilisée dans des environnements de cuisson où l'on enregistre jusqu'à 60 °C.
Dans l'industrie de transformation de la viande, les centrales de refroidissement compactes et robustes de la série Rack garantissent un refroidissement des enceintes de mélange. Elles fournissent une solution d'autonomie et de gain de place pour l'alimentation en eau froide.
Solutions sur mesure.
Dans les secteurs particulièrement difficiles, nos échangeurs thermiques air/eau εCOOL et les centrales de refroidissement de la série EB représentent des solutions de système économiques, fonctionnant indépendamment de l'air ambiant.