Höchste Widerstandsfähigkeit.
Säurehaltige Dämpfe beim Eindosen von Obst und Gemüse, entzündlicher Schwefelwasserstoff in der Fleischverarbeitung – sensible Steuerungstechnik muss vor vielen Einflüssen bewahrt werden.
Mit ihrem IP-56-Schutz erfüllen unsere wartungsfreien Kühlgeräte der 3er-Serie höchste Anforderungen. Sie sind mit einer korrosionsgeschützten Haube aus gebürstetem Edelstahl erhältlich und bieten durch epoxidbeschichtete Kupferrohre und Verflüssiger sicheren Schutz gegenüber Laugen und Säuren. Als Hochtemperaturausführung eignen sie sich auch für den Einsatz in bis zu 60 °C heißen Backbereichen.
In der Fleischverarbeitung übernehmen kompakte und robuste Rückkühlanlagen der Rack-Serie die Kühlung von Mischkammern. Sie bieten eine platzsparende Stand-alone-Lösung zur Bereitstellung von kaltem Wasser.
Sonderlösungen.
In besonders anspruchsvollen Bereichen ermöglichen wir mit wartungsfreien εCOOL-Luft-/Wasser- Wärmetauschern und Rückkühlanlagen der EB-Serie wirtschaftliche Systemlösungen, die unabhängig von der Umgebungsluft arbeiten.