Kein Job ist zu hart für unsere robusten Signalgeber.
Schock- und vibrationsresistent: GL-zertifizierte Signalgeber.
Harte Schläge, Erschütterungen und Vibrationen charakterisieren die rauen Bedingungen vieler Einsatzbereiche, in denen Signalgeber vor Gefahren warnen müssen. Dazu zählen Förderbänder im Bergbau genau so wie tonnenschwere Pressen und Stanzen im Maschinenbau. Auch Windenergieanlagen, große Bau- und Portalkräne sowie der gesamte Schienenverkehr stellen besondere Ansprüche an die Robustheit von Signalisierungsprodukten.

Mit GL-zertifizierten Signalgebern bieten wir hier die passenden Lösungen. Die ursprünglich für den Schiffsbau entwickelte Zulassung kennzeichnet Produkte, die höchste Qualitätsstandards erfüllen. Durch ihre Unempfindlichkeit gegen Schock und Vibration bewähren sich unsere GL-zertifizierten Signalgeber weltweit in allen Anwendungsbereichen, in denen hohe mechanische Belastungen auftreten.

Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit: Signalgeber mit Schutzart IK08.
An einigen Orten können Signalgeräte besonders kräftigen mechanischen Einwirkungen ausgesetzt sein. Etwa in Stahlwerken und anderen Teilen der Schwerindustrie, aber auch in den Lager- und Transportbereichen der Logistik. Eine hohe Schlagfestigkeit des Gehäuses ist auch dort nötig, wo Signalgeber unbeaufsichtigt im Freien eingesetzt werden und gegen Hagelschlag und Vandalismus geschützt sein müssen.

Für Applikationen in diesen und weiteren anspruchsvollen Bereichen bieten wir eine Reihe von Signalgebern, die über die Schutzart IK08 verfügen. Das Besondere an ihnen: Auch ohne Einsatz eines Schutzkorbes widerstehen sie hohen mechanischen Beanspruchungen und gewährleisten jederzeit eine zuverlässige Funktion.