Zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach.
Kwaśne opary powstające podczas puszkowania owoców i warzyw, łatwopalny siarkowodór wytwarzany w procesie przetwarzania mięsa, mąka oraz kondensat zawsze obecne w piekarniach – wrażliwe podzespoły sterujące należy chronić przed wieloma czynnikami.
Klasa ochrony IP 56 pozwala naszym bezobsługowym klimatyzatorom z serii 3 spełniać wymogi nawet najtrudniejszych warunków pracy. Są one dostępne w wersji z pokrywą zabezpieczającą przed korozją wykonaną ze szczotkowanej stali nierdzewnej z pokrytymi żywicą epoksydową rurami miedzianymi i skraplaczami; zapewniają niezawodną ochronę przed zasadowymi roztworami i kwasami. Modele te, przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach, są również dostosowane do pracy w piekarniach, gdzie temperatury sięgają 60 °C.
W przemyśle obróbki mięsa kompaktowe i solidne chillery z serii Rack odpowiadają za chłodzenie komór mieszalnikowych. Stanowią zapewniające oszczędność przestrzeni autonomiczne rozwiązanie zapewniające dopływ zimnej wody.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb.
W wymagających strefach, w których przeprowadza się badania, oferowane przez nas bezobsługowe wymienniki ciepła powietrze/woda εCOOL oraz chillery z serii EB okazują się być opłacalnymi rozwiązaniami systemowymi, działającymi niezależnie od powietrza otoczenia.