Ideati per ambienti avversi.
La tecnologia di comando sensibile richiede protezione da vari fattori: vapori acidi prodotti dall’inscatolamento di frutta e verdura, acido solfidrico infiammabile emesso durante la lavorazione della carne, farina e condensa spesso presenti nei panifici.
I nostri condizionatori della serie 3, dotati di protezione IP 56, non richiedono manutenzione e soddisfano i requisiti più rigorosi. Sono provvisti di una cappa anticorrosione in acciaio inossidabile spazzolato con condensatori e tubi in rame dotati di rivestimento epossidico e offrono una protezione affidabile contro acidi e soluzioni alcaline. Nella versione resistente alle alte temperature si prestano anche per l’uso in ambienti di cottura dove si registrano fino a 60 °C.
Nell’industria di lavorazione della carne, i chiller compatti e robusti della serie Rack garantiscono il raffreddamento delle camere di miscelazione e offrono una soluzione autonoma salvaspazio per l’approvvigionamento di acqua fredda.
Soluzioni su misura.
Nei settori particolarmente difficili, i nostri scambiatori di calore aria/acqua εCOOL e i chiller della serie EB a zero manutenzione rappresentano soluzioni di sistema economiche con funzionamento indipendente dall’aria ambiente.