Созданы для сложных условий эксплуатации.
Чувствительная технологическая линия должна быть защищена от многих факторов: кислотных паров, возникающих при консервировании фруктов и овощей, горючего сероводорода во время переработки мяса, муки, часто образующегося в пекарнях конденсата.
Благодаря защите IP 56 и отсутствию необходимости в обслуживании наши охлаждающие устройства серии 3 работают в самых сложных условиях. Доступна комплектация с защищенным от коррозии корпусом из шлифованной нержавеющей стали и медными трубами и конденсаторами с эпоксидным покрытием, которые обеспечивают надежную защиту от щелочных растворов и кислот. В качестве модели для работы при высокой температуре они также пригодны для использования в горячих пекарных цехах с температурами до 60 °C.
В мясоперерабатывающей промышленности компактные и надежные чиллеры серии Rack отвечают за охлаждение камер смешивания. Они обеспечивают компактное автономное решение для систем водоподготовки.
Индивидуальные решения.
Наши не требующие обслуживания воздухо-водяные теплообменники εCOOL и чиллеры серии EB являются экономичными системными решениями, которые работают независимо от качества окружающего воздуха.